S20-P4C1-M20-FH-CF23-F1J2
안전 스위치
시리즈 | S20 |
기능 | DIN EN ISO 14119에 따라 낮게 코딩된 액추에이터가 있고 기계로 작동되는 위치 스위치가 있는 디자인 2 인터락 장치 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2,000,000 사이클 개수 |
DC 13의 경우 사용부문 | Ue / Ie: 24V / 6A, 125V / 1.1A, 250V / 0.4A, EN 60947-5-1 |
AC 15의 경우 사용부문 | Ue / Ie: 250V / 6A, 400V / 4A, 500V / 1A, EN 60947-5-1 |
접점 어셈블리 | 2NC + 1NO |
접점 개방 | 마찰 결합, 강제적으로 |
단락 방지 | 500V, 10A, 타입 aM, IEC 60269-1 |
접촉보호 | 보호 절연 O |
정격 절연전압 | 400V AC, 500V DC |
종래의 열기류, 최대 | 10 A |
연결 | 1 개수 |
케이블 인입부 개수 | 1 개수 |
기능 | 접점 연결부 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 나사 터미널 |
핀 개수 | 6 핀 |
연결부 단면 | 1 x 0.34mm² ~ 2 x 1.5mm², 리츠선 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 30.8 mm x 30.8 mm x 93 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | 유리 화이버 강화(PPS), 자소성 |
전기 접점 재료 | 은합금 |
순중량 | 102 g |
하우징 색상 | 적색 흑색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
케이블 인입부 종류 | M20 x 1.5 |
스위치 타입 | 가드 로킹이 없는 인터록 잠금장치, ISO 14119 |
스위칭 원리 | 슬로우 작동 접점 |
접근 작동 방향 | 1 x 상부 4 x 측면(90°) |
시동 속도 | 0 ... 0.5 m/s |
기계적 수명 | 1,000,000 작동 간격, IEC 6047-5-1 |
작동 빈도, 최대 | 3,600 시간당, IEC 6047-5-1 |
액추에이터, 외부 | AC-ANxx 시리즈: 직선형, 굴절형, 스프링식, 조정 가능 |
추출력, 액추에이터 잠금 해제 | 10 N |
강제 분리 시 작동 거리 | 7.8 mm |
리코일 허용도 | 4.5 mm |
볼트 조임 토크 | 3 ... 4 N·m |
몸체 및 링의 케이블 글랜드 재료 | 할로겐 프리 테크노폴리머 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
오염 정도 | 3, EN 60947-1 |
보호 등급 | 연결되고 고정된 상태에서 IP 67(EN 60529) |
인증 | IMQ c UL US |
HS 번호 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272602 |
ECLASS 8.0 | 27272602 |
ECLASS 9.0 | 27272602 |
ECLASS 10.0 | 27272602 |
ECLASS 11.0 | 27272602 |
ECLASS 12.0 | 27272602 |
ECLASS 13.0 | 27272602 |
ECLASS 14.0 | 27272602 |
ECLASS 15.0 | 27272602 |
ETIM 5.0 | EC002592 |
ETIM 6.0 | EC002592 |
ETIM 7.0 | EC002592 |
ETIM 8.0 | EC002592 |
ETIM 9.0 | EC002592 |
ETIM 10.0 | EC002592 |