S-M12A-ET
커넥터
인터페이스에 적합함 | Ethernet |
초과 전압 카테고리 | II |
정격 동작전류 | 4,000 mA |
정격 전압(DIN EN 60664-1) | 250 V |
정격 충격 전압(DIN EN 60664-1) | 2,500 V |
연결 | 1 개수 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
손잡이 재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
버전 | 액시얼 |
잠금 장치 | 나사 연결 |
연결부 종류 | 나사 터미널 |
연결부 단면 | 1 x 0.75mm² |
AWG | 18 |
차폐됨 | 예 |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이 캐스팅이 화학적으로 니켈 도금됨 |
순중량 | 38 g |
최대 케이블 아웃렛 | 6 ... 8 mm |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 85 °C |
오염 정도 | 3, EN 60947-1 |
보호 등급 | IP 67 |
HS 번호 | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |