S GB-M12-8A-M-SK

케이블 소켓

제품 번호: 50149065

Icon
인터페이스에 적합함 Ethernet
초과 전압 카테고리 II
정격 동작전류 500 mA
연결 1 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
손잡이 재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 X-코딩됨
버전 액시얼
잠금 장치 나사 연결
연결부 종류 절연 변위 단자
핀 개수 8 핀
와이어 단면 0.14mm² ~ 0.34mm²
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
순중량 65 g
최대 케이블 아웃렛 5.5 ... 9 mm
작동 시 주변 온도 -40 ... 85 °C
오염 정도 3
보호 등급 IP 67
HS 번호 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
CE 준수선언서 - pdf