RT 618/4-200-S12

직반 센서

제품 번호: 50038449

Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
ET328.3/4P-M12
직반 센서
품목 번호: 50122726
  • 시리즈: 328
  • 작동원리: 터치원리
  • 최대감지범위: 0.001 ... 0.7 m
  • 디자인: 원주형
품목 번호: 50122726
시리즈 618
작동 원리 터치 원리
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0 ... 0.2 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.001 ... 0.097 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.003 ... 0.065 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0 ... 0.3 m
제한 감지 범위, 회색 18% 0.001 ... 0.146 m
제한 감지 범위, 흑색 6% 0.003 ... 0.1 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
빔 경로 분산됨
광원 LED, 적외선
파장 길이 880 nm
LED 그룹 1
광점 형태 원형
보호 회로 과전압 방지장치
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 30 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 500 Hz
응답 시간 1 ms
동작 전 딜레이 100 ms
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(Ø x 길이) 18 mm x 60 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 니켈 코팅된 황동
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 40 g
하우징 색상 은색
표시 방식 LED
파라미터 세팅 270° 전위차계
작동 시 주변 온도 -25 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - Application Note - pdf
데이터 시트 - pdf