RT 318K/P-400-S12

직반 센서

제품 번호: 50081351

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
ET318B.3/4P-M12
직반 센서
품목 번호: 50122562
  • 시리즈: 318B
  • 작동원리: 터치원리
  • 최대감지범위: 0.001 ... 0.7 m
  • 디자인: 원주형
품목 번호: 50122562
시리즈 318
작동 원리 터치 원리
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0 ... 0.4 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.004 ... 0.2 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.01 ... 0.125 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0 ... 0.5 m
제한 감지 범위, 회색 18% 0.004 ... 0.24 m
제한 감지 범위, 흑색 6% 0.01 ... 0.15 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
빔 경로 분산됨
광원 LED, 적외선
파장 길이 880 nm
LED 그룹 1
광점 형태 장방형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 25 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 30 ms
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(Ø x 길이) 18 mm x 50 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PA 12
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 20 g
하우징 색상 적색
흑색
표시 방식 LED
파라미터 세팅 270° 전위차계
작동 시 주변 온도 -25 ... 65 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf