RSL410-XL/CU408-M12

안전 레이저 스캐너

제품 번호: 53800204

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 RSL 400
어플리케이션 모바일 위험구역 안전장치
모바일 측면 안전장치
정적 위험 영역 안전장치
정지형 입구 안전장치
기능 4 필드 모드
동적 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능
재시동 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능
유형 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 9E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 3, EN ISO 13849
분해능(선택 가능) 30/40/50/60/70/150mm
설정할 수 있는 최소 유효범위 50 mm
필드 페어 개수, 전환식 1
쿼드 개수, 전환식 1
보호 기능 개수 1 개수
독립 센서 설정 개수 1
복사 휘도율, 최소 1.8 %
감지 범위 0 ... 8.25 m
필드 페어 개수 1
감지 범위 0 ... 20 m
물체의 크기 150mm x 150mm
복사 휘도율, 최소 10 %
광원 레이저, 적외선
파장 길이 905 nm
레이저 등급 1, IEC/EN 60825-1:2014
송신 신호 형태 펄스형
반복 주파수 90 kHz
해상도 0.1 °
각도 범위 270 °
보호 회로 과전압 방지장치
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
소비 전류(미부하), 최대 700 mA, (3A의 전원장치 사용)
소비전력, 최대 17 W, 24V의 경우 추가 출력 부하
신호 출력부 개수, 구성 가능 3 개수
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
스위칭 전압 high, 최소 20.8 V
스위칭 전압 low, 최대 2 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 300 mA
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
응답 시간 80 ms, ≥
종류 블루투스, Ethernet
기능 TCP/IP
설정/파라미터 설정
연결 원형 커넥터 M12, 4핀, D-코딩됨
기능 설정/파라미터 설정
주파수대 2,400 ... 2,483.5 MHz
방출되는 송신 출력 최대 4.5dBm(2.82mW), 등급 2
연결 2 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
케이블 저항, 최대 15 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 140.2 mm x 148.6 mm x 140.3 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 플라스틱/PC
순중량 3,000 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 설치판
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED 표시등
영숫자 표시
LED 개수 3 개수
설정/파라미터 설정 방식 Sensor Studio 소프트웨어
파라미터 세팅 Sensor Studio 소프트웨어
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 15 ... 95 %
보호 등급 IP 65III, EN 61140
인증 TÜV Süd
c TÜV Süd US
c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 DIN 40839-1/3
EN 61496-1
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 EN 60068-2-6
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-29
미국 특허 US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 8,520,221 B
US 10,304,307B
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD 모델 - RSL 400 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
구성 및 진단 소프트웨어 - Setup Sensor Studio V1.1.0 - zip
구성 및 진단 소프트웨어 - Setup Safety Device Collection V3.2.4.0 - zip
조작 지침 - RSL 410 - pdf
조작 지침 - Establishing a connection - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
퀵가이드 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - c TÜV Süd US - pdf
인증서 - c UL US - pdf
인증서 - S-Mark - pdf