RSL400 M12 Adapter

어댑터

제품 번호: 50134656

어플리케이션 장치 전면부에 Ethernet 케이블을 간단히 연결하기 위해 RSL400 연결 유닛의 EtherNet 포트에 영구 설치.
적합한 적용 대상: 안전 레이저 스캐너 RSL 400
인터페이스에 적합함 Ethernet
연결 2 개수
기능 BUS IN
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 BUS OUT
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 20 mm x 90.5 mm x 40 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PE
순중량 95 g
하우징 색상 흑색
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925
3D-CAD 모델 - zip