ROD4 plus

레이저 스캐너

제품 번호: 50106481

Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 4
포함됨 구성 소프트웨어 RODplussoft
어플리케이션 3D 물체 감지
윤곽 측량
특수 모델 경고 출력
광원 레이저, 적외선
레이저 등급 1, IEC/EN 60825-1:2014
측정 범위 0 ... 65,000 mm
감지 각도 190 °
스캔 속도 25 scans/s
반복 정밀도 15 mm
측정 시간 40ms
측정값 분해능 5 mm
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
디지털 스위칭 출력 4 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
응답 시간 40 ms
종류 Ethernet, RS 232, RS 422
연결 4 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M16
유형 Male
재료 금속
핀 개수 14 핀
기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 설정 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 140 mm x 148 mm x 167 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 2,300 g
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 90318020
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - V1.3.5 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
소프트웨어 설명 - pdf
CE 준수선언서 - pdf