ROD4-08 plus
레이저 스캐너
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | 4 |
포함됨 | 구성 소프트웨어 RODplussoft |
어플리케이션 | 3D 물체 감지 윤곽 측량 |
특수 모델 | 경고 출력 먼지 억제 히터 |
광원 | 레이저, 적외선 |
레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
측정 범위 | 0 ... 25,000 mm |
감지 각도 | 190 ° |
스캔 속도 | 25 scans/s |
반복 정밀도 | 20 mm |
측정 시간 | 40ms |
측정값 분해능 | 5 mm |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
디지털 스위칭 출력 | 4 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
응답 시간 | 40 ms |
종류 | Ethernet, RS 232, RS 422 |
연결 | 4 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M16 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 14 핀 |
기능 | 데이터 인터페이스 설정 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
기능 | 설정 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 데이터 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 140 mm x 148 mm x 167 mm |
하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 2,300 g |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |