ROD 508
레이저 스캐너
시리즈 | ROD 500 |
어플리케이션 | 내비게이션 용기 점검 윤곽 측량 |
광원 | 레이저, 적외선 |
레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
해상도 | 10Hz에서 0.025° 20Hz에서 0.05° 40Hz에서 0.1° 50Hz에서 0.2° 80Hz에서 0.2° |
각도 범위 | 275 ° |
측정 범위 | 0.08 ... 25 m, 확산 반사 > 90% 1.8% 반사율에서 7m 10% 반사율에서 15m 90% 반사율에서 25m |
공급전압 점검 UB | 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 % |
응답 시간 | 12.5 ... 100 ms |
연결 | 2 개수 |
기능 | 기계 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 12 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | UDP를 통해 측정값 전송(신호 강도, 거리 및 프로세스 이미지 데이터 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 80 mm x 80 mm x 85 mm |
하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 630 g |
고정 방식 | 설치판 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
참고 | LED 회로 세그먼트 할당에 대한 세부사항은 조작 지침 참조(www.leuze.com) |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 95 % |
보호 등급 | IP 67III |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ECLASS 15.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |