ROD 308

레이저 스캐너

제품 번호: 50153046

시리즈 ROD 300
어플리케이션 내비게이션
용기 점검
윤곽 측량
감지 범위 0.08 ... 25 m
광원 레이저, 적외선
레이저 등급 1, IEC/EN 60825-1:2014
해상도 40Hz에서 0.1°
50Hz에서 0.2°
80Hz에서 0.2°
각도 범위 275 °
측정 범위 0.08 ... 25 m, 확산 반사 > 90%
1.8% 반사율에서 7m
10% 반사율에서 15m
90% 반사율에서 25m
공급전압 점검 UB 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 %
응답 시간 12.5 ... 25 ms
연결 2 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 12 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 UDP를 통해 측정값 전송(신호 강도, 거리 및 프로세스 이미지
데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 80 mm x 80 mm x 85 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 630 g
고정 방식 설치판
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
참고 LED 회로 세그먼트 할당에 대한 세부사항은 조작 지침 참조(www.leuze.com)
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 95 %
보호 등급 IP 67III
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
소프트웨어 - Configuration Setup - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
조작 지침 - Ethernet - pdf
데이터 시트 - pdf