RL-70/40r-003-M12
조명
종류 | 링 조명 |
적합한 적용 대상: | 고정식 2D 코드 리더 시리즈 DCR 200i |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 617 nm |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
입력신호 활성화 개수 | 1 개수 |
종류 | 입력신호 활성화 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전압 | high: +5 ... +24V DC |
스위칭 상태, 활성 | High |
연결 | 1 개수 |
기능 | 입력신호 활성화 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 링(Ring) |
두께 | 20.5 mm |
외부 직경 | 76 mm |
내부 직경 | 40 mm |
순중량 | 222 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 75 °C |
조도 | 확산성 |
보호 등급 | IP 54 |
HS 번호 | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27110635 |
ECLASS 8.0 | 27110635 |
ECLASS 9.0 | 27110635 |
ECLASS 10.0 | 27110635 |
ECLASS 11.0 | 27110635 |
ECLASS 12.0 | 27110635 |
ECLASS 13.0 | 27110635 |
ECLASS 14.0 | 27110635 |
ECLASS 15.0 | 27110635 |
ETIM 5.0 | EC000996 |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |