RKU 8/24-400-S12

초음파 반사 감지기

제품 번호: 50038913

Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 8
작동 원리 반사 원리
감지 범위 0 ... 0.4 m
감지 범위 안정된 감지 범위
초음파 주파수 300 kHz
초음파 빔 경로 기본형
빔 방향 앞쪽
공급전압 점검 UB 20 ... 30 V, DC
잔류 리플 UB에서
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점
스위칭 주파수 8 Hz
응답 시간 62.5 ms
기능 동기화 입력부
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 15 mm x 38 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
순중량 70 g
고정 방식 더브테일 홈
마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 부하시 탭 전환기
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
보호 등급 IP 67III
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272802
ECLASS 9.0 27272802
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
데이터 시트 - pdf