RKR 3B/22.11

비편광식 반사판 포토 센서

제품 번호: 50118015

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
RK3C.1/2N
비편광식 반사판 포토 센서
품목 번호: 50143657
  • 시리즈: 3C
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0.02 ... 6.5 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50143657
시리즈 3B
작동 원리 반사 원리
어플리케이션 고광택 또는 광택 표면 감지
감지 범위 0.02 ... 4 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0.02 ... 5 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적색
파장 길이 620 nm
LED 그룹 2
광점 형태 타원형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 25 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 300 ms
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 개수 4 선
와이어 단면 0.2 mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 11 mm x 32 mm x 17 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 10 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf