RK3CL1.A3/6T-M8
비편광식 반사판 포토 센서
시리즈 | 3C |
작동 원리 | 반사 원리 |
어플리케이션 | 고광택 또는 광택 표면 감지 |
특수 모델 | 오토콜리메이션 티치(Teach) 입력부 |
감지 범위 | 0 ... 2 m, 반사판 MTKS 50x50.1과 함께 |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0 ... 3.8 m, 반사판 MTKS 50x50.1과 함께 |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
빔 경로 | 콜리메이트 |
광원 | 레이저, 적색 |
파장 길이 | 655 nm |
레이저 등급 | 1, IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014)에 따름 |
광점 크기 [센서 간격에서] | 1 mm [500 mm] |
광점 형태 | 원형 |
손실각 | 일반 ± 2° |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 15 mA |
티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
기능 | Light/Dark 전환 감도 설정 키보드 잠금장치 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 주파수 | 3,000 Hz |
응답 시간 | 0.17 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M8 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC-ABS |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 10 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
재료 호환성 | ECOLAB |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
조작부 기능 | 감도 설정 |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67 IP 69KIII |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |