RK 93/4-60 S

직반 센서

제품 번호: 50000553

시리즈 93
작동 원리 터치 원리
특수 모델 V-옵틱
감지 범위 0 ... 0.06 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0 ... 0.065 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적외선
광점 형태 원형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
소비전력, 최대 0.6 W
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 250 Hz
응답 시간 2 ms
연결부 종류 기본 커넥터
재료 금속
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 20 mm x 60 mm x 44 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 170 g
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 65I
인증 c UL US
유효 규정 EN 60947-5-2(독일 버전)
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf