RK 93/4-60 S,6000
직반 센서
시리즈 | 93 |
작동 원리 | 터치 원리 |
특수 모델 | V-옵틱 |
감지 범위 | 0 ... 0.06 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0 ... 0.065 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
광원 | LED, 적외선 |
광점 형태 | 원형 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
소비전력, 최대 | 0.6 W |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light 스위칭 |
스위칭 주파수 | 250 Hz |
응답 시간 | 2 ms |
연결부 종류 | 기본 커넥터 |
케이블 길이 | 6,000 mm |
와이어 개수 | 3 선 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 170 g |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 65I |
인증 | c UL US |
유효 규정 | EN 60947-5-2(독일 버전) |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |