RK 85/7-2000
직반 센서
시리즈 | 85 |
작동 원리 | 터치 원리 |
감지 범위 | 0 ... 2 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
광원 | LED, 적외선 |
공급전압 점검 UB | 230 V, AC/DC, -10 ... 10 % |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 릴레이, 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점 |
스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
스위칭 주파수 | 20 Hz |
연결부 종류 | 기본 커넥터 |
핀 개수 | 6 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 490 g |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
보호 등급 | IP 65I |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |