RK 85/4-800

직반 센서

제품 번호: 50000495

Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
HT49CI/4P-TB
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50134464
  • 시리즈: 49C
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0.005 ... 3 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50134464
시리즈 85
작동 원리 터치 원리
감지 범위 0 ... 0.8 m
감지 범위 안정된 감지 범위
광원 LED, 적외선
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 100 Hz
연결부 종류 기본 커넥터
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 36 mm x 140 mm x 69 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 350 g
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보호 등급 IP 65I
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
데이터 시트 - pdf