RK 72/4 L

비편광식 반사판 포토 센서

제품 번호: 50017372

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
RK18B.1/4P-M12
비편광식 반사판 포토 센서
품목 번호: 50117375
  • 시리즈: 18B
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0 ... 6 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50117375
시리즈 72
작동 원리 반사 원리
감지 범위 0.1 ... 4 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0.1 ... 6 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적외선
보호 회로 극점 보호
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 100 Hz
응답 시간 5 ms
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 90 mm x 35 mm
하우징 재료 금속
렌즈 커버 재료 유리
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
데이터 시트 - pdf