RK 72/4-200
직반 센서
시리즈 | 72 |
작동 원리 | 터치 원리 |
감지 범위 | 0 ... 0.2 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0 ... 0.34 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
광원 | LED, 적외선 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
스위칭 주파수 | 100 Hz |
응답 시간 | 5 ms |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 2,000 mm |
와이어 개수 | 3 선 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
하우징 재료 | 금속 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |