RK 72/4-200 L.2
직반 센서
시리즈 | 72 |
작동 원리 | 터치 원리 |
어플리케이션 | 불투명 라벨 감지 |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
작동 감지 범위, 백색 90% | 0 ... 0.2 m |
작동 감지 범위, 회색 18% | 0.008 ... 0.14 m |
작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.01 ... 0.11 m |
제한 감지 범위, 백색 90% | 0 ... 3.4 m |
제한 감지 범위, 회색 18% | 0.008 ... 0.25 m |
제한 감지 범위, 흑색 6% | 0.01 ... 0.2 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
광원 | LED, 적외선 |
파장 길이 | 880 nm |
LED 그룹 | 1 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
스위칭 주파수 | 150 Hz |
응답 시간 | 3.3 ms |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 94 mm x 35 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 150 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 나사가 있는 전방 마운팅 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 270° 전위차계 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |