RK 72/2-200

직반 센서

제품 번호: 50000408

결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
HRTR 55/66,5000
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50111968
  • 시리즈: 55
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0.005 ... 0.4 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50111968
HRTR 55/66-S8
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50107484
  • 시리즈: 55
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0.005 ... 0.4 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50107484
시리즈 72
작동 원리 터치 원리
감지 범위 0 ... 0.2 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0 ... 0.34 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적외선
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 100 Hz
응답 시간 5 ms
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
와이어 개수 3 선
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 90 mm x 35 mm
하우징 재료 금속
렌즈 커버 재료 유리
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
데이터 시트 - pdf