RFM 32 SL 200

RFID 읽기/쓰기 장치

제품 번호: 50040498

Icon Icon
시리즈 RFM
주파수 대역 13.56 MHz
기능 I/O
LED 표시등
리딩 게이트 제어
매개변수화 가능한 조작 모드
기록-감지 범위, 최대 110 mm
판독 가능한 트랜스폰더 ICodeSLI
Infineon MyD
TagIT HFI
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC
소비전력, 최대 1.2 W
메모리 액세스 읽기/쓰기
전송 속도 4,000 Bd
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 RS 232
기능 진행
연결 1 개수
기능 데이터 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 소켓 스트립이 있는 케이블(10+6)
케이블 길이 1,000 mm
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 76 mm x 30 mm x 102 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 346 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -25 ... 65 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 5 ... 90 %
보호 등급 IP 67III
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - V203 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
소프트웨어 설명 - pdf
CE 준수선언서 - pdf