RFM 32 SL 200-M12-5A
RFID 읽기/쓰기 장치
시리즈 | RFM |
주파수 대역 | 13.56 MHz |
기능 | I/O LED 표시등 리딩 게이트 제어 매개변수화 가능한 조작 모드 |
기록-감지 범위, 최대 | 110 mm |
판독 가능한 트랜스폰더 | ICodeSLI Infineon MyD TagIT HFI |
공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC |
소비전력, 최대 | 1.2 W |
메모리 액세스 | 읽기/쓰기 |
전송 속도 | 4,000 Bd |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | RS 232 |
기능 | 진행 |
연결 | 1 개수 |
기능 | 데이터 인터페이스 입력 신호 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 1,000 mm |
나사 크기 | M12 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 76 mm x 30 mm x 102 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 346 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 65 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 5 ... 90 % |
보호 등급 | IP 67III |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 14.0 | 27280401 |
ECLASS 15.0 | 27280401 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 10.0 | EC002998 |