RFI 32 L 120-L10

RFID 판독 장치

제품 번호: 50108915

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
RFI 32 L 120
RFID 판독 장치
품목 번호: 50040500
  • 시리즈: RFI
  • 주파수대역: 0.125 MHz
  • 인터페이스: RS 232
품목 번호: 50040500
시리즈 RFI
주파수 대역 0.125 MHz
기능 I/O
LED 표시등
리딩 게이트 제어
매개변수화 가능한 조작 모드
판독 가능한 트랜스폰더 Fixcode
판독 거리 80 mm
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC
소비전력, 최대 0.5 W
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 RS 232
기능 진행
연결 1 개수
기능 출력 신호
연결부 종류 소켓 스트립이 있는 케이블
케이블 길이 10,000 mm
기능 데이터 인터페이스
입력 신호
장치와 연결
전원 공급
연결부 종류 소켓 스트립이 있는 케이블
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 76 mm x 30 mm x 102 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 380 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 5 ... 90 %
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
HS 번호 84719000
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
구성 소프트웨어 - V203 - zip
소개 리플렛 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
소프트웨어 설명 - pdf
CE 준수선언서 - pdf