Reflexfolie 914x914mm-H

반사판

제품 번호: 50115022

특수 모델 히터
공급전압 점검 UB 230 V, AC
주파수(영역으로서) 50 Hz
디자인 장방형
등방성 아니요
반사면 높이 914 mm
반사면 너비 914 mm
캐리어 물질 재료 알루미늄 결합
순중량 13,700 g
고정 방식 설치판
통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
HS 번호 85168080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
CE 준수선언서 - pdf