Reflexfolie 500x500mm-S
반사 테이프
디자인 | 장방형 |
등방성 | 아니요 |
반사면 높이 | 500 mm |
반사면 너비 | 500 mm |
반사판 재료 화학 성분 표시 | PMMA |
순중량 | 300 g |
고정 방식 | 접착 가능 |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 80 °C |
HS 번호 | 39191080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |