Reflexfolie 200x200mm-S

반사 테이프

제품 번호: 50104361

디자인 장방형
등방성 아니요
반사면 높이 200 mm
반사면 너비 200 mm
반사판 재료 화학 성분 표시 PMMA
순중량 103 g
고정 방식 접착 가능
작동 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
HS 번호 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467