Reflexfolie 200x200mm-M

반사판

제품 번호: 50104364

디자인 장방형
등방성 아니요
반사면 높이 200 mm
반사면 너비 200 mm
캐리어 물질 재료 알루미늄 결합
순중량 811 g
고정 방식 설치판
통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
HS 번호 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467