Reflexfolie 200x200mm-H
반사판
특수 모델 | 히터 |
공급전압 점검 UB | 230 V, AC |
주파수(영역으로서) | 50 Hz |
디자인 | 장방형 |
등방성 | 아니요 |
반사면 높이 | 200 mm |
반사면 너비 | 200 mm |
캐리어 물질 재료 | 알루미늄 결합 |
순중량 | 500 g |
고정 방식 | 설치판 통로 마운팅으로 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
HS 번호 | 85168080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |