REF 6-A-7x11

반사 테이프

제품 번호: 50147228

디자인 장방형
등방성 아니요
트리플 반사판 크기 0.3 mm
설치 치수 너비 7 mm
설치 치수 높이 11 mm
반사면 높이 11 mm
반사면 너비 7 mm
반사판 재료 플라스틱
편광 변경식
반사판 재료 화학 성분 표시 PMMA
활성면 구조 마이크로 트리플
순중량 1 g
고정 방식 접착식
작동 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
HS 번호 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD 모델 - zip