REF 6-A-14x45-SET

반사 테이프

제품 번호: 50153686

포함됨 10개 스트립, 8개씩(14x45mm)
디자인 장방형
등방성 아니요
트리플 반사판 크기 0.3 mm
설치 치수 너비 14 mm
설치 치수 높이 45 mm
반사면 높이 45 mm
반사면 너비 15 mm
반사판 재료 플라스틱
편광 변경식
반사판 재료 화학 성분 표시 PMMA
활성면 구조 마이크로 트리플
순중량 31 g
고정 방식 접착식
작동 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
HS 번호 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467