REF 4-A-100x100

반사 테이프

제품 번호: 50106119

디자인 장방형
등방성
설치 치수 너비 100 mm
설치 치수 높이 100 mm
반사면 높이 100 mm
반사면 너비 100 mm
반사판 재료 플라스틱
편광 변경식
반사판 재료 화학 성분 표시 PMMA
활성면 구조 트리플
순중량 5 g
고정 방식 접착식
작동 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
HS 번호 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467