RD800-x-SCA

액추에이터

제품 번호: 63002100

Icon
시리즈 RD800
어플리케이션 개별 사용
시리즈 사용
코드 방식 표준 코드
적합한 적용 대상: 안전 트랜스폰더 RD800
치수(너비 x 높이 x 길이) 25 mm x 18 mm x 45 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PA 66
순중량 24 g
하우징 색상 무연탄
고정 방식 통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 80 °C
오염 정도 3, EN 60947-1
보호 등급 IP 67
IP 69K
인증 TÜV Süd
c UL US
규정에 따른 충격 테스트 방식 EN 60068-2-27
규정에 따른 진동 테스트 방식 EN 60068-2-6
HS 번호 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf