RD800-MUCA-M12L

안전 트랜스폰더

제품 번호: 63002013

Icon Icon Icon Icon
시리즈 RD800
어플리케이션 개별 사용
시리즈 사용
코드 방식 고유 코드
SIL 최대 3개, IEC 61508
SILCL 최대 3개, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) 최대 e 포함, EN ISO 13849-1
MTTFd 4,077 년, EN ISO 13849-1
PFHD 1.45E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 최대 4개 포함, EN ISO 13849
DC High
보호 회로 단락 방지
쇼트 방지
임펄스 안정성 1,500 V
DC 12의 경우 사용부문 Ue 24V, Ie 0.25A, EN 60947-5-1
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
소비 전류, 최대 250 mA
소비전력, 최대 1 W
최소 공칭 전류 0.5 mA
초과 전압 카테고리 III
외부 안전 장치 1A
퓨즈, 내부 0.75A 폴리 퓨즈(O1 + O2 + O3)
정격 절연전압 32 V DC
종래의 열기류, 최대 0.25 A
디지털 스위칭 입력부 개수 2 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
소비 전류, 최대 5 mA
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
최대 스위칭 용량 6 W
종류 안전 스위칭 출력OSSD
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
테스트 펄스 길이, 최대 0.3 ms
최대 출력 전류 250 mA
출력부와 접지 사이의 최대 용량 200 nF
2개 출력부 사이의 최대 용량 200 nF
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
기능 신호 출력부
액추에이터 분리 후 반응 시간, 최소 80 ms
액추에이터 분리 후 반응 시간, 최대 150 ms
차단 후 반응 시간, 입력부, 최소 7 ms
차단 후 반응 시간, 입력부, 최대 12 ms
연결 1 개수
기능 PLC와 연결
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 8 핀
커넥터 아웃렛 좌측
연결 케이블 길이, 최대 50 m
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 25 mm x 18 mm x 72 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PA 66
순중량 57 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 통로 마운팅으로
스위칭 히스테리시스, 최대 2.4 mm
보호된 정지 간격(Sar), 최소 16 mm
보호된 작동 간격(Sao), 최대 10 mm
정격 차단 간격, 최대 14 mm
정격 작동 간격, 최대 12 mm
두 시스템(센서, 액추에이터) 사이의 간격, 최소 50 mm
반복 정밀도, 최대 1.2 mm
볼트 조임 토크 0.8 ... 2 N·m
표시 방식 LED
LED 개수 4 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 85 °C
오염 정도 3, EN 60947-1
보호 등급 IP 67
IP 69K
인증 TÜV Süd
c UL US
규정에 따른 충격 테스트 방식 EN 60068-2-27
규정에 따른 진동 테스트 방식 EN 60068-2-6
HS 번호 85369095
ECLASS 5.1.4 27272403
ECLASS 8.0 27272403
ECLASS 9.0 27272403
ECLASS 10.0 27272403
ECLASS 11.0 27272403
ECLASS 12.0 27274601
ECLASS 13.0 27274601
ECLASS 14.0 27274601
ECLASS 15.0 27274601
ETIM 5.0 EC001829
ETIM 6.0 EC001829
ETIM 7.0 EC001829
ETIM 8.0 EC001829
ETIM 9.0 EC001829
ETIM 10.0 EC001829
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf