PSU-05A-3P-24V-H

전원장치

제품 번호: 50132588

Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 PSU 200
단계 수 3 개수
효율성 92.5% (3 x 400 V AC)
초과 전압 카테고리 III
입력 전압 3 x 324 ... 572V AC / 450 ... 745V DC
입력 전류 0.45A(3 x 360V AC)
출력 전압 24V DC(SELV), ±1% / 24 ~ 28V 조절 가능
출력 전류 5 A
신호 출력부 개수 1 개수
Power Boost 7.5A / > 5s
Hyper Boost 20A / > 20s
기능 과부하
과열
단락
연결 2 개수
연결부 종류 단자
터미널 종류 스프링 타입 터미널
핀 개수 4 핀
연결부 종류 단자
터미널 종류 스프링 타입 터미널
핀 개수 6 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 50 mm x 143 mm x 143 mm
하우징 재료 금속
순중량 660 g
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
오염 정도 2
보호 등급 IP 20
인증 c UL US
HS 번호 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
3D-CAD 모델 - zip
조작 지침 - pdf
CE 준수선언서 - pdf