초음파 센서
사용 시 이점
- 소리를 반사하는 표면을 통해 액체 및 고체 물체를 안정적으로 감지
- 초음파 센서가 증기, 습기, 분진 또는 외란광의 영향을 받지 않고 작동하여 열악한 환경 조건에도 사용 가능
- 4가지 크기(M8, M12, M18, M30)와 0.1m~6m의 감지 범위로 고객의 어플리케이션에 높은 유연성 보장
- 하나의 시리즈에서 스위칭 모델과 측정용 모델을 유연하게 사용
- 스위칭 초음파 센서(HTU)로 물체 감지 및 유무 제어
- 아날로그 출력부가 있는 초음파 거리 센서(DMU)로 거리 측정
- 설치 길이가 짧아 협소한 공간에도 사용 가능
- 견고한 금속 하우징
- 방진 기능 및 보호 등급 IP 67 제공
- IO-Link 인터페이스를 사용하여 빠르고 쉽게 조작
주요 특장점

광택 물체, 반사 물체, 투명 물체 또는 어두운 물체 감지
초음파 기술은 물체의 표면과 상관 없이 안정적으로 물체를 감지하는 것이 특징입니다. 새로운 초음파 센서는 고체, 액체, 분말형 또는 과립형 제품을 매우 안정적으로 감지합니다.

협소한 공간 및 좁은 용기 입구에도 사용 가능
소형 초음파 센서 HTU208은 협소한 설치 공간에 사용할 수 있도록 M8 크기로 개발되었습니다. 이 스위칭 센서는 사운드 빔의 크기가 매우 좁아서, 입구가 작은 용기의 충전 높이도 감지합니다.

IO-Link를 통해 자동화 시스템에 손쉽게 연결
새로운 초음파 센서 HTU200 및 DMU200 시리즈는 유선 티치인 또는 IO-Link를 통해 매우 간편하게 원격 설정할 수 있습니다. IO-Link를 사용하면 센서를 자동화 시스템에 쉽게 연결할 수 있습니다. 이렇게 간편한 자동화 연결 방식으로, 생산 중 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다. 견고한 새 소형 명암 센서는 IO-Link를 통해 파라미터 설정, 작동 및 정비(상태 모니터링)를 할 수 있습니다.
- 내부 물체 카운터와 온도 등의 진단 데이터를 통해 프로세스를 한 눈에 파악(예측식 유지보수)
- 실시간 신호 정보 및 진단
- 디지털 스위칭 출력을 사용하는 장치에서도 정확한 측정값 출력
어플리케이션

벌크 자재의 충전 레벨 모니터링
요건:
과립형 대량 자재를 채울 때 충전 레벨을 안정적으로 감지해야 합니다. 과립 또는 분말을 채울 때 분진이 많이 발생하는데, 이러한 환경 조건이 감지 작업에 영향을 미치면 안 됩니다.
솔루션:
여러 감지 범위로 나뉜 새로운 초음파 센서 218 시리즈는 분진이 많은 환경에서 충전 레벨을 모니터링하는 데 사용하기에 적합합니다. 초음파 빔의 감지 범위가 넓어서 과립형 물체도 안정적으로 충전 레벨을 모니터링합니다. 스위칭 초음파 센서 HTU218은 충진 상한을 감지합니다. 해당 제품 대신 측정용 거리 센서를 사용할 수도 있습니다. 이 센서는 아날로그 값을 출력(전류 또는 전압 사용)하여 충전 레벨을 지속적으로 모니터링하도록 설계되었습니다.

입구가 작은 용기의 충전 레벨 모니터링
요건:
충전 라인에서 매우 좁은 용기 입구를 통해 충전 레벨을 감지해야 합니다.
솔루션:
M8 나사 슬리브의 새로운 소형 초음파 센서 HTU208은 매우 좁은 사운드 빔을 사용합니다. 따라서 매우 작은 용기 입구를 통해 충전 레벨을 모니터링할 수 있습니다.

초음파 거리 센서를 이용한 스택 높이 모니터링
요건:
종이 상자 조립기에서 폴딩 박스 매거진의 충전 레벨을 모니터링해야 합니다. 이때 상자는 다양한 색상, 소재 및 형태(구멍이 난 형태 등)로 제공됩니다. 따라서 최대한 소재와 표면에 영향을 받지 않고 감지가 이뤄져야 합니다.
솔루션:
초음파 센서 DMU200 시리즈는 초음파 빔을 이용해 감지하여 상자 소재 및 표면에 영향을 받지 않고 거리를 측정하는 데 사용하기 매우 적합합니다. 사운드 빔의 폭이 넓어 상자에 구멍이 뚫려 있어도 감지하는 데 문제가 되지 않습니다.

자동차 산업에서의 루프 제어
요건:
자동차 산업의 절단 시스템에서 절단 공정이 컨베이어 벨트와 분리되어야 합니다. 배출 속도를 결정하기 위해 필요한 측정값을 컨트롤러에 전송하려면 컨베이어 루프의 처짐 상태를 비접촉식으로 감지해야 합니다.
솔루션:
여러 감지 범위와 견고한 금속 하우징을 갖춘 측정용 초음파 센서 DMU218 시리즈 또는 DMU230 시리즈는 처짐 제어 작업에 사용하기에 적합합니다. 아날로그 전류 또는 전압 출력 및 IO-Link 인터페이스와 함께 사용할 수 있습니다.

롤형 제품의 직경 모니터링
요건:
다양한 색상 및 재료의 포장재, 라벨 또는 비닐랩이 롤로 제공됩니다. 롤형 제품을 고르게 풀어내려면 축을 모터식으로 구동해야 합니다. 롤 직경을 지속적으로 모니터링하여 롤의 가용 상태를 유지하고 적시에 교체가 이뤄지도록 해야 합니다.
솔루션:
새로운 거리 측정용 초음파 센서 DMU218 시리즈는 롤 직경과 관련된 아날로그 출력 신호를 제어 장치에 제공합니다. 이로써 롤을 교체해야 할 시기를 감지합니다.
여러 버전으로 고객의 어플리케이션에 높은 유연성 보장
새로운 센서 포트폴리오에는 다양한 크기, 감지 범위, 스위칭 출력을 갖춘 스위칭 초음파 센서와 측정용 초음파 센서가 포함되어 있습니다. 일부 모델은 IO-Link 인터페이스를 갖춰 매우 쉽고 빠르게 조작할 수 있습니다.
스위칭 초음파 센서:
- HTU 208 (4개 모델)
- HTU 212 (8개 모델)
- HTU 218 (6개 모델)
- HTU 230 (2개 모델)
측정용 초음파 센서:
- DMU 218 (4개 모델)
- DMU 230 (4개 모델)
기술적 특징
특징 | HTU 208 | HTU 212 | HTU 218 | HTU 230 |
하우징 재료 | 황동(니켈 도금) | 황동(니켈 도금) | 황동(니켈 도금) | 황동(니켈 도금) |
감지 범위 | 20 ~ 100mm | 20 ~ 200mm | 80 ~ 800mm | 300 ~ 3000mm |
스위칭 주파수 | 20Hz | 20Hz | 5Hz | 3Hz |
응답 시간 | 25 ms | 25 ms | 100 ms | 166 ms 250 ms |
작동 시 주변 온도 | 0 ~ 50°C | -25 ~ 70°C | -25 ~ 70°C | -25 ~ 70°C |
IO-Link | - | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
조작 | 케이블을 이용한 티치인 | 케이블을 이용한 티치인 | 케이블을 이용한 티치인 |
|
스위칭 출력 | PNP, NPN | PNP, NPN | PNP | Push-Pull (IO-Link) |
아날로그 출력부 | - | - | 전류(4 ~ 20mA) | 전류(4 ~ 20mA) |
보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
인증 | CE, UL, UKCA, 중국 RoHS | CE, UL, UKCA, 중국 RoHS | CE, UL, UKCA, 중국 RoHS | CE, UL, UKCA, 중국 RoHS |
연결 | M8 (4핀) | M12 (4핀) | M12 (4핀) | M12 (4핀) |