방폭 어플리케이션 센서
폭발 위험이 있는 영역에서 광전자 센서를 사용하기 위해서는 특별 보호 조치를 한 장치를 사용해야 합니다. 폭넓은 제품 포트폴리오는 ATEX 범위에서 사용하기 위한 모든 일반 기술이 적용된 고성능 센서를 제공하고 있습니다. 구역 2 및 22용 버전과 1 및 21용 버전을 사용할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 18개의 제품이 검색됨
결합 제품
LSSR 55,300-S12 Ex
투수광 포토 센서 송신기
품목 번호:
50135419
- 시리즈: 55
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0 ... 8.5 m
- 광원: LED, 적색
HRTR 55/66-S8 Ex
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50115269
- 시리즈: 55
- 작동원리: 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
- 최대감지범위: 0.005 ... 0.4 m
- 광원: LED, 적색
HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50114409
- 시리즈: 46B
- 작동원리: 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
- 최대감지범위: 0.05 ... 1.2 m
- 광원: 레이저, 적색
결합 제품
LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
투수광 포토 센서 송신기
품목 번호:
50111519
- 시리즈: 46B
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0 ... 50 m
- 광원: LED, 적색
PRK 96M/P-2838-28 Ex n
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50109523
- 시리즈: 96
- 작동원리: 반사 원리
- 최대감지범위: 0.1 ... 7 m
- 광원: LED, 적색
IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50108945
- 시리즈: 46B
- 작동원리: 반사 원리
- 최대감지범위: 0.05 ... 15 m
- 광원: LED, 적색
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50108943
- 시리즈: 46B
- 작동원리: 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
- 최대감지범위: 0 ... 2.5 m
- 광원: LED, 적외선
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50108593
- 시리즈: 46B
- 작동원리: 반사 원리
- 최대감지범위: 0.05 ... 15 m
- 광원: LED, 적색
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50108591
- 시리즈: 46B
- 작동원리: 반사 원리
- 최대감지범위: 0.05 ... 15 m
- 광원: LED, 적색
HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50108589
- 시리즈: 46B
- 작동원리: 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
- 최대감지범위: 0 ... 1.8 m
- 광원: LED, 적색
상품 정보: 25. 4. 10.