기본형 버전(LED 및 레이저)
반사 물체에서도 안정적인 감지, 감지 범위 최대 24m, 초소형 레이저 광점을 통한 고정밀 위치 설정.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 427개의 제품이 검색됨
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS14x23
편광식 반사판 포토센서 세트
품목 번호:
50153707
- 시리즈: 3C, 3C
- 최대감지범위: 0 ... 3 m
- 디자인: 큐빅형, 큐빅형
- 광원: LED, 적색, LED, 적색
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS50x50.1
편광식 반사판 포토센서 세트
품목 번호:
50153458
- 시리즈: 3C, 3C
- 최대감지범위: 0 ... 3 m
- 디자인: 큐빅형, 큐빅형
- 광원: LED, 적색, LED, 적색
SET PRK5B/4+TKS 40X60.A+BT205M
편광식 반사판 포토센서 세트
품목 번호:
50153175
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.02 ... 2.8 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: LED, 적색
SETPRK5B.D/4X-200-M12+TKS 40X60.A+BT205M
편광식 반사판 포토센서 세트
품목 번호:
50153174
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.04 ... 2 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: LED, 적색
PRK53CL1.A3/LG-5000
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50152111
- 시리즈: 53C, 53C
- 최대감지범위: 0 ... 2 m
- 디자인: 큐빅형, 큐빅형
- 광원: 레이저, 적색, 레이저, 적색
SET PRK5B/4X-200-M8+TKS40x60.A
편광식 반사판 포토센서 세트
품목 번호:
50151370
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.02 ... 2.8 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: LED, 적색
상품 정보: 25. 4. 10.