반사하는 대상에 최적화
필름 포장된 분산율이 높은 물체의 안정적인 감지, 감지 범위 최대 16m, 투명 용기 감지를 위해 감도 조정 가능.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
2 m
16 m
2
5
6
6.5
8
11
16
30 V
30 V
30
300 Hz
3,000 Hz
300
500
1,500
3,000
11.4 mm
20.5 mm
11.4
15
18.8
20.5
34.2 mm
76.3 mm
34.2
42.7
52.8
55.3
76.3
18.3 mm
44 mm
18.3
30
32.4
44
결과 목록: 95개의 제품이 검색됨
PRK25C.D/4P-2500-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50151338
- 시리즈: 25C
- 최대감지범위: 0.05 ... 8 m
- 광원: LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP
PRK33CPP.D1/LG-M8
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50150364
- 시리즈: 33C, 33C
- 최대감지범위: 0.08 ... 8 m
- 광원: Power PinPoint LED, 적색, Power PinPoint LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀, 트랜지스터, 푸시풀
PRK33CPP.D/LG-M8
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50150363
- 시리즈: 33C, 33C
- 최대감지범위: 0.08 ... 8 m
- 광원: Power PinPoint LED, 적색, Power PinPoint LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀, 트랜지스터, 푸시풀
PRK35CPP.D1/LG-200-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50150335
- 시리즈: 35C, 35C
- 최대감지범위: 0.08 ... 8 m
- 광원: Power PinPoint LED, 적색, Power PinPoint LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀, 트랜지스터, 푸시풀
PRK35CPP.D1/LG
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50150334
- 시리즈: 35C, 35C
- 최대감지범위: 0.08 ... 8 m
- 광원: Power PinPoint LED, 적색, Power PinPoint LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀, 트랜지스터, 푸시풀
PRK35CPP.D1/LG-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50150333
- 시리즈: 35C, 35C
- 최대감지범위: 0.08 ... 8 m
- 광원: Power PinPoint LED, 적색, Power PinPoint LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀, 트랜지스터, 푸시풀
PRK35CPP.D/LG-200-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50150332
- 시리즈: 35C, 35C
- 최대감지범위: 0.08 ... 8 m
- 광원: Power PinPoint LED, 적색, Power PinPoint LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀, 트랜지스터, 푸시풀
PRK35CPP.D/LG
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50150331
- 시리즈: 35C, 35C
- 최대감지범위: 0.08 ... 8 m
- 광원: Power PinPoint LED, 적색, Power PinPoint LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀, 트랜지스터, 푸시풀
PRK35CPP.D/LG-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50150330
- 시리즈: 35C, 35C
- 최대감지범위: 0.08 ... 8 m
- 광원: Power PinPoint LED, 적색, Power PinPoint LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀, 트랜지스터, 푸시풀
SET PRK25CD4PM12 BTU305M25D12
편광식 반사판 포토센서 세트
품목 번호:
50148863
- 시리즈: 25C
- 최대감지범위: 0.05 ... 8 m
- 광원: LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP
PRK25C.D/48-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50148848
- 시리즈: 25C
- 최대감지범위: 0.05 ... 8 m
- 광원: LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP
상품 정보: 25. 4. 14.