동적 기준 버튼

배경 학습을 통해 물체 재질과 상관없이 감지, 감지 범위 최대 450m, 다양한 티치 레벨을 통해 환경 조건에 맞게 최적으로 설정 가능.
Header_DRT25C_1400x400

DRT 25C무엇이든 감지하는 센서.

안정적인 감지.
물체 변경 시 센서 재조정이 필요하지 않음.

이송 물체 감지 센서 DRT 25C는 Leuze의 혁신적인 신제품입니다. DRT 25C는 지능형 CAT 기술을 토대로 구 형태의 제품, 투명 비닐랩, 고광택 비닐랩, 불규칙적인 형태와 윤곽의 제품까지 안정적으로 감지합니다.



사용 시 이점

  • 까다로운 형태 및 표면의 물체도 안정적으로 감지하여 처리량이 많으며, 작동이 중단되는 경우를 방지합니다.
  • 제품이나 포장재를 교체할 때 센서의 정렬 작업이 필요하지 않아 세팅 시간은 줄어들고 생산량은 증가합니다.
  • 티치 버튼을 누르면 벨트 표면이 자동 학습되어 센서를 빠르고 쉽게 설정합니다. 이때 센서는 모든 물체를 감지할 수 있는 위치에 설치되어야 합니다.
  • 컨베이어 벨트가 오염되었거나 진동이 발생해도 안정적으로 작동합니다.
  • 기계 제어 장치에 부가 기능(예: 심각한 오염 시 경고 메시지, 센서에 내장된 카운터 사용 또는 티치 버튼 잠금)을 간단하게 통합하는 IO-Link를 제공합니다.

센서가 포장 기계(HFFS, FS, 열 성형 및 VFFS) 컨베이어 벨트 위 다양한 제품과 포장지를 정확하게 감지해야 합니다. 또한, 제품 교체 시에도 세팅에 소요되는 시간 없이 계속해서 작동해야 합니다. 이러한 역할을 하는 광센서로는 전면 억제 기능의 반사판 센서가 일반적입니다. 그러나 이 기술은 납작한 물체, 광택이 있는 물체 또는 투명체를 감지하는 데 특히 취약합니다.

이와 달리 DRT 25C의 혁신적인 감지 방법은 CAT(Contrast Adaptive Teach) 기술을 이용하여 제품이 아닌 컨베이어 벨트를 감지 기준으로 사용하는 것입니다. 따라서 이 이동 물체 감지 센서는 컨베이어 벨트 외 모든 유형의 물체를 '편차'로 인식합니다. 그 결과 대다수 확산반사형 센서의 문제로 제기되는 것과 대조적으로 색상, 광택, 투명도 등 제품 표면 특성에 영향을 받지 않고 안정적으로 감지할 수 있습니다.

주요 특장점

drt25c_produkte_nah_orig_anim_460x460px(3)

더 나은 반사판 센서

DRT 25C 센서는 빔 3개를 사용하여 제품의 형태 및 포장 재질과 상관없이 물체의 앞단을 안정적으로 감지합니다. 그 결과 기계 작동이 중단되는 일 없이 원활하게 공정을 운영할 수 있습니다. 또한, 스캔 범위가 넓기 때문에 링 비스킷 같이 구멍이 난 제품도 끊김 없이 하나의 제품으로 인식합니다. 이때 라이트 스팟 3개가 전부 물체 위에 있지 않아도 됩니다.

drt25c_verpackung_nah_orig_anim_460x460px(4)

투명하거나 고광택의 제품도 안정적으로 감지

레퍼런스 기술을 통해 컨베이어 벨트 외 다양한 색상 및 투명도의 포장재 모두 "편차"로 감지합니다. 다양한 포장재를 가공하는 기계도 DRT 25C 센서 하나만으로 효율적으로 운영할 수 있습니다.

drt25c_infografik_01_460x460px(5)

제품 교체 시 세팅 시간 불필요

초기 설정 시 티치 버튼을 누르면 컨베이어 벨트 표면을 감지 기준으로 학습합니다. 제품 교체 후에도 감지 기준이 바뀌지 않기 때문에 재설정할 필요가 없습니다. 또한, 동일한 위치에서 기존 정렬 방식 그대로 다양한 제품을 감지할 수 있습니다. 따라서 제품 교체 시 센서를 세팅해야 하는 번거로움이 없습니다.

drt25c_infografik_02_460x305px(6)

독특한 CAT 기술

DRT 25C 센서는 컨베이어 벨트 표면을 동적 감지 기준으로 사용하여 물체를 감지합니다. 이를 위해 티치 버튼을 눌러 벨트 표면의 특성을 학습하는 과정이 선행됩니다. 그러면 센서가 컨베이어 벨트 외 모든 물체를 감지합니다. DRT 25C는 물체의 영향을 받지 않아 기존의 확산반사형 센서보다 더 안정으로 작동합니다. CAT 기술로 컨베이어 벨트의 오염까지 감지할 수 있습니다.

어플리케이션

1차 포장 기계 컨베이어 벨트 위에 있는 제품 감지

요건:
정체 구간과 용접대를 제어하려면 컨베이어 벨트 위에 있는 제품의 앞단을 정확하게 감지해야 합니다. 이때 센서는 매우 납작한 모양부터 위로 솟은 듯한 복잡한 모양의 제품까지 모두 안정적으로 감지하여 오감지로 인해 기계 작동이 중단되는 일이 없도록 해야 합니다. 또한, 어떤 제품을 감지하든 센서를 쉽게 설정할 수 있어야 합니다.

솔루션:
DRT 25C 센서는 형태와 윤곽이 불규칙할 때에도 작고 납작한 제품부터 큰 구 형태에 이르는 모든 제품 유형을 정확하게 감지합니다. 따라서 어떠한 어플리케이션이든 이 센서를 적용할 수 있습니다. 또한, 버튼을 하나로 실행되는 티치 기능으로 DRT 25C를 간편하게 설정할 수 있습니다.

APIC_PA_IL_DRT25C_Objectdetection_primary_700x500px

열성형 트레이 감지

요건:
예를 들어 열성형 트레이에 제품을 포장한 후에 단일 또는 다중 트랙 시스템에서도 앞단을 안정적으로 위에서 감지해야 합니다. 트레이의 다양한 높이가 사용되는 센서에 문제가 될 수 있습니다.

솔루션:
이송 물체 감지 센서 DRT 25C는 컨베이어 벨트를 기준으로 사용하므로 제품의 색상이나 높이에 관계없이 벨트 위 물체의 앞단을 안정적으로 감지할 수 있습니다. 이송 방향에 대해 가로로 배열된 광점은 틈이 있는 제품도 감지합니다.

APIC_PA_DRT200i_cheese_tray_wl

2차 포장 기계 컨베이어 벨트 위에 있는 제품 감지

요건:
정체 구간을 문제 없이 제어하려면 다양한 재질 및 형태의 포장제품을 앞단부터 정확하게 감지해야 합니다. 제품 또는 포장재 교체 시, 별도의 세팅 및 정렬 작업이 없어야 합니다.
솔루션:
이동 물체 감지 센서 DRT 25C의 독특한 기술은 벨트 표면을 감지 기준으로 사용합니다. 따라서 색상, 광택, 투명도 등 제품 표면 특성에 영향을 받지 않고 안정적으로 감지할 수 있습니다. 또한 제품 교체 시 센서 세팅 작업이 필요하지 않습니다.
 
APIC_PA_IL_DRT25C_Objectdetection_secondary

패키지 감지

요건:
병과 캔 패키지가 비닐랩으로 수축 포장되고 이를 다중 트랙 이송 구간에서도 감지해야 합니다. 투명 비닐랩이나 비닐랩 인쇄가 다른 다양한 유형의 패키지를 안정적으로 감지해야 합니다.
솔루션:
용기 센서 DRT25C.R은 컨베이어 벨트 표면을 기준으로 사용합니다. 이를 통해 모든 유형의 패키지를 안정적으로 감지합니다. 따라서 제품 교체 시 센서 조정이 필요하지 않습니다.
APIC_PA_DRT25C_detection_cans_container_wl

기술적 특징

  • 레퍼런스 기술과 3개의 LED 라이트 스팟을 사용해 매우 다양한 형태 및 표면의 물체를 안정적으로 감지
  • 비닐랩으로 포장된 병이나 캔 패키지 감지를 위한 용기 센서
  • 컨베이어 벨트 너비를 고려한 50~450mm의 넓은 감지 영역
  • 최대 2m/s의 벨트 속도를 위한 750Hz의 높은 스위칭 주파수
  • 조작 버튼(티치 버튼)을 통한 간편한 설정
  • 듀얼 채널 원리 및 SIO 모드 기계 제어 장치와의 표준화된 통신을 위한 IO-Link 인터페이스
  • 콤팩트한 하우징: 어디에든 사용 가능한 15mm x 42.7mm x 30mm의 작은 크기
  • IP 67 및 IP 69K 보호 등급과 ECOLAB 인증

시리즈 33C 및 35C - 스테인리스 스틸 센서 - 제품 정보(PDF, ~1MB)
시리즈 3C - 포토 센서 및 확산 센서 - 제품 정보(PDF, ~2MB)
시리즈 10 - 측정용 및 스위칭 거리 센서 - 제품 정보(PDF, ~2MB)
시리즈 18B - 투명 물체용 반사판 포토센서 - 제품 정보(PDF, ~2MB)
GSX 14E - Kombi 포크 센서 - 플라이어(PDF, ~1MB)
시리즈 25 - 포토 센서 및 확산 센서 - 제품 정보(PDF, ~3MB)
DRT 25C - 이송 물체 감지 센서 - 플라이어(PDF, ~1MB)
LS25B.2 - 투수광 포토 센서 - 제품 정보(PDF, ~1MB)
시리즈 46C - 포토 센서 및 확산 센서 - 제품 정보(PDF, ~1MB)
시리즈 49C - AC/DC 범용 전압 센서 - 제품 정보(PDF, ~1MB)
글로벌 빔 - 기본형 센서 - 제품 정보(PDF, ~3MB)
근접 센서 - 제품 정보(PDF, ~2MB)
정전용량 센서 - 제품 정보(PDF, ~1MB)
KRT 18B - 색채상표 센서 - 제품 정보(PDF, ~1MB)
LPS/LES/LRS - 라이트 섹션 센서 - 제품 정보(PDF, ~1MB)
측정용 및 스위칭 라이트 커튼 - 제품 정보(PDF, ~1MB)
측정용 및 스위칭 초음파 센서 - 제품 정보(PDF, ~3MB)
시리즈 15, 25C & 46C - 표준 센서 - 퀵스타트 가이드(PDF, ~2MB)