형광 물질 센서
형광 물질 센서는 보이는 표시뿐만 아니라, 보이지 않는 형광 표시도 감지합니다. 이 센서는 결과를 스위칭 출력으로 전달합니다. 그리고 특히 분류 및 검사를 위해 다른 감지 방법으로 믿을 수 있는 결과가 전달되지 않거나, 표시가 보이지 않거나 또는 보이면 안 되는 영역에서 사용됩니다. 형광 물질 센서는 다양한 형광 색상에 사용할 수 있으며 최대 200mm의 감지 범위와 초소형의 금속 하우징을 갖췄습니다. 감도는 전위차계를 통해 설정됩니다. 회전식 M12 원형 커넥터.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 7개의 제품이 검색됨
LRT 8/44.04-100-S12
형광 센서
품목 번호:
50124694
- 어플리케이션: 흰 종이 감지, 모든 발광 물질 감지
- 최대감지범위: 0 ... 0.22 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP
LRT 8/44.14-150-S12
형광 센서
품목 번호:
50124693
- 어플리케이션: 흰 종이 감지, 모든 발광 물질 감지
- 최대감지범위: 0 ... 0.4 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP
LRT 8/24.10-150-S12
형광 센서
품목 번호:
50119033
- 어플리케이션: 우드에 새겨진 적색 브랜드 감지
- 최대감지범위: 0 ... 0.5 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, NPN
LRT 8/24.14-150-S12
형광 센서
품목 번호:
50119032
- 어플리케이션: 모든 발광 물질 감지, 흰 종이 감지
- 최대감지범위: 0 ... 0.4 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, NPN
LRT 8/24.16-80-S12
형광 센서
품목 번호:
50116732
- 어플리케이션: 황색 판권지 기재사항 감지
- 최대감지범위: 0 ... 0.1 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, NPN
LRT 8/24.04-100-S12
형광 센서
품목 번호:
50109343
- 어플리케이션: 흰 종이 감지, 모든 발광 물질 감지
- 최대감지범위: 0 ... 0.22 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, NPN
LRT 8/24.04-50-S12
형광 센서
품목 번호:
50041840
- 어플리케이션: 모든 발광 물질 감지, 흰 종이 감지
- 최대감지범위: 0 ... 0.15 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, NPN
상품 정보: 25. 4. 10.