슬림한 디자인
비용을 절약하는 스위칭 라이트 커튼 CSL 505는 간편한 사용에 맞게 특별히 구상되었습니다. 10mm의 슬림한 설계, 내장형 평가 유닛, 신속하고 간단한 방향 설정을 위한 거대한 개방각으로 오버행 컨트롤, 공지 감시 및 물체 인식 시 유용하게 사용됩니다. 빔 간격은 5 ~ 100mm이고, 측정 필드 길이는 최대 3,100mm, 감지 범위는 5m입니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 58개의 제품이 검색됨
결합 제품
CSL505-T25-1475-M8-D6
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50144958
- 측정필드길이: 1,475 mm
- 빔간격: 25 mm
- 특수모델: 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 평행빔 스캐닝
CSL505-R25-1475-M8
라이트 커튼 수신기
품목 번호:
50131342
- 측정필드길이: 1,475 mm
- 빔간격: 25 mm
- 특수모델: 평행빔 스캐닝, 경고 출력, 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 티치(Teach) 입력부
결합 제품
CSL505-T12.5-188-VB-M8
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50131648
- 측정필드길이: 187.5 mm
- 빔간격: 12.5 mm
- 특수모델: 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 평행빔 스캐닝
CSL505-R12.5-188-VB-M8
라이트 커튼 수신기
품목 번호:
50131614
- 측정필드길이: 187.5 mm
- 빔간격: 12.5 mm
- 특수모델: 평행빔 스캐닝, 경고 출력, 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 티치(Teach) 입력부
결합 제품
CSL505-T100-3100-M8
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50131420
- 측정필드길이: 3,100 mm
- 빔간격: 100 mm
- 특수모델: 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 평행빔 스캐닝
CSL505-R100-3100-M8
라이트 커튼 수신기
품목 번호:
50131364
- 측정필드길이: 3,100 mm
- 빔간격: 100 mm
- 특수모델: 평행빔 스캐닝, 경고 출력, 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 티치(Teach) 입력부
결합 제품
CSL505-T100-2700-M8
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50131419
- 측정필드길이: 2,700 mm
- 빔간격: 100 mm
- 특수모델: 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 평행빔 스캐닝
CSL505-R100-2700-M8
라이트 커튼 수신기
품목 번호:
50131363
- 측정필드길이: 2,700 mm
- 빔간격: 100 mm
- 특수모델: 평행빔 스캐닝, 경고 출력, 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 티치(Teach) 입력부
결합 제품
CSL505-T100-2300-M8
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50131418
- 측정필드길이: 2,300 mm
- 빔간격: 100 mm
- 특수모델: 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 평행빔 스캐닝
CSL505-R100-2300-M8
라이트 커튼 수신기
품목 번호:
50131362
- 측정필드길이: 2,300 mm
- 빔간격: 100 mm
- 특수모델: 평행빔 스캐닝, 경고 출력, 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 티치(Teach) 입력부
결합 제품
CSL505-T100-1900-M8
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50131417
- 측정필드길이: 1,900 mm
- 빔간격: 100 mm
- 특수모델: 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 평행빔 스캐닝
CSL505-R100-1900-M8
라이트 커튼 수신기
품목 번호:
50131361
- 측정필드길이: 1,900 mm
- 빔간격: 100 mm
- 특수모델: 평행빔 스캐닝, 경고 출력, 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 티치(Teach) 입력부
결합 제품
CSL505-T100-1500-M8
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50131416
- 측정필드길이: 1,500 mm
- 빔간격: 100 mm
- 특수모델: 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 평행빔 스캐닝
CSL505-R100-1500-M8
라이트 커튼 수신기
품목 번호:
50131360
- 측정필드길이: 1,500 mm
- 빔간격: 100 mm
- 특수모델: 평행빔 스캐닝, 경고 출력, 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 티치(Teach) 입력부
결합 제품
CSL505-T100-1100-M8
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50131415
- 측정필드길이: 1,100 mm
- 빔간격: 100 mm
- 특수모델: 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 평행빔 스캐닝
CSL505-R100-1100-M8
라이트 커튼 수신기
품목 번호:
50131359
- 측정필드길이: 1,100 mm
- 빔간격: 100 mm
- 특수모델: 평행빔 스캐닝, 경고 출력, 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 티치(Teach) 입력부
결합 제품
CSL505-T100-700-M8
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50131414
- 측정필드길이: 700 mm
- 빔간격: 100 mm
- 특수모델: 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 평행빔 스캐닝
CSL505-R100-700-M8
라이트 커튼 수신기
품목 번호:
50131358
- 측정필드길이: 700 mm
- 빔간격: 100 mm
- 특수모델: 평행빔 스캐닝, 경고 출력, 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 티치(Teach) 입력부
결합 제품
CSL505-T50-3150-M8
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50131413
- 측정필드길이: 3,150 mm
- 빔간격: 50 mm
- 특수모델: 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 평행빔 스캐닝
CSL505-R50-3150-M8
라이트 커튼 수신기
품목 번호:
50131357
- 측정필드길이: 3,150 mm
- 빔간격: 50 mm
- 특수모델: 평행빔 스캐닝, 경고 출력, 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 티치(Teach) 입력부
결합 제품
CSL505-T50-2750-M8
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50131412
- 측정필드길이: 2,750 mm
- 빔간격: 50 mm
- 특수모델: 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 평행빔 스캐닝
CSL505-R50-2750-M8
라이트 커튼 수신기
품목 번호:
50131356
- 측정필드길이: 2,750 mm
- 빔간격: 50 mm
- 특수모델: 평행빔 스캐닝, 경고 출력, 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 티치(Teach) 입력부
결합 제품
CSL505-T50-2350-M8
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50131411
- 측정필드길이: 2,350 mm
- 빔간격: 50 mm
- 특수모델: 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 평행빔 스캐닝
CSL505-R50-2350-M8
라이트 커튼 수신기
품목 번호:
50131355
- 측정필드길이: 2,350 mm
- 빔간격: 50 mm
- 특수모델: 평행빔 스캐닝, 경고 출력, 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 티치(Teach) 입력부
상품 정보: 25. 4. 10.