라이트 커튼
스위칭 라이트 커튼은 넓은 측정 필드를 모니터링하는 데 적합합니다. 스위칭 라이트 커튼은 물체나 사람이 이러한 필드에 접근하는 즉시 반응합니다. 빠른 파라미터 설정과 손쉬운 취급은 이미징 프로세스에 비해 시간과 비용을 절약합니다. 다양한 빔 간격과 측정 필드 길이 덕분에 스위칭 라이트 커튼은 다양한 적용 분야에 적합합니다.
개요
제품 목록

품목 목록
제품 선택
필터
0.7 m
7 m
0.7
1.5
1.7
2
3.5
4
5
7
25 mm
3,150 mm
25
35
50
60
75
88
96
115
150
155
160
175
187.5
188
195
235
240
275
288
290
310
315
320
350
355
375
388
395
400
432
470
475
480
488
560
575
588
610
630
640
675
688
700
720
750
775
788
790
800
875
880
887.5
930
950
960
975
987.5
1,040
1,075
1,100
1,110
1,120
1,150
1,175
1,200
1,250
1,270
1,275
1,280
1,360
1,375
1,430
1,440
1,475
1,500
1,520
1,550
1,570
1,575
1,590
1,600
1,675
1,680
1,750
1,760
1,775
1,840
1,875
1,890
1,900
1,910
1,920
1,950
1,975
2,000
2,070
2,080
2,160
2,170
2,175
2,210
2,230
2,240
2,300
2,320
2,350
2,375
2,390
2,400
2,480
2,530
2,550
2,560
2,640
2,700
2,710
2,720
2,750
2,800
2,850
2,870
2,880
2,960
3,100
3,150
1 mm
100 mm
1
5
10
12.5
20
25
40
50
100
결과 목록: 161개의 제품이 검색됨
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
상품 정보: 25. 4. 14.