특수 센서
IS 200 특수 센서는 뛰어난 성능이 특징입니다.
매우 견고한 일체형 스테인리스 센서: 최대 1mm 두께의 V2A/V4A 스테인리스로 만들어진 Leuze 일체형 스테인리스 센서는 하우징 재료에 대한 요구 사항이 매우 높은 환경에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다. IP68/69K, 압력 저항 및 최대 3배의 스위칭 거리는 이 시리즈의 기술적 특징 중 일부에 불과합니다. ECOLAB 인증을 받은 식음료 부문용 모델도 제공됩니다.
넓은 전압 범위의 2-와이어 AC/DC 센서: 이 2-와이어 센서는 10 ~ 320V로 AC 및 DC 전압 범위가 넓어 다양한 목적으로 사용할 수 있습니다.
매우 견고한 일체형 스테인리스 센서: 최대 1mm 두께의 V2A/V4A 스테인리스로 만들어진 Leuze 일체형 스테인리스 센서는 하우징 재료에 대한 요구 사항이 매우 높은 환경에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다. IP68/69K, 압력 저항 및 최대 3배의 스위칭 거리는 이 시리즈의 기술적 특징 중 일부에 불과합니다. ECOLAB 인증을 받은 식음료 부문용 모델도 제공됩니다.
넓은 전압 범위의 2-와이어 AC/DC 센서: 이 2-와이어 센서는 10 ~ 320V로 AC 및 DC 전압 범위가 넓어 다양한 목적으로 사용할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 31개의 제품이 검색됨
상품 정보: 25. 4. 14.