물체 감지

물체 감지를 위한 새롭고 광범위한 포크형 광전 감지기 포트폴리오
더 빠르고 정밀해진 신제품 GS 04B/GS 08B 포크 센서 시리즈
포크 센서는 작은 부품을 감지해야 하거나 물체의 위치를 표면 속성에 상관 없이 빠르고 정밀하게 감지해야 하는 산업 분야에서 사용됩니다. 이 포크 센서는 송신기와 수신기가 하나의 장치에 통합된 디자인으로, 정렬 없이 쉽게 설치할 수 있으며 매우 안정적으로 작동합니다.
높은 스위치 주파수와 빠른 반응 시간을 제공해, 고속의 자동화 공정에도 매우 적합합니다.
당사는 신제품 GS 04B/GS 08B 포크 센서 시리즈(스테인리스 스틸)를 통해 설치 및 취급 기술, 포장, 제약 및 화장품과 같은 광범위한 산업 분야의 고객에게 새롭고 광범위한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 이를 통해 로이체는 속도, 정밀도 및 기술 사양에서 새로운 표준을 설정하고 있습니다.
사용 시 이점
- 고객 애플리케이션을 위한 다양한 버전: 다양한 요구사항에 맞게 5mm~220mm의 14가지 포크 너비 제공
- 송신기와 수신기가 하나의 하우징 안에 있어 별도의 정렬 작업 없이 쉽고 빠르게 조립 가능
- 선호하는 조작 방법을 선택하여 편의성 향상: IO-Link 또는 포텐셔미터 사용
- 고속 애플리케이션에서도 안정적인 감지를 위한 최대 10,000/5,000Hz의 높은 스위치 주파수
- 고정밀 애플리케이션을 위한 0.01/0.02/0.03mm의 반복정밀도 제공Ø 0.05mm부터 초소형 물체도 안정적으로 감지
- 작고 균일한 광점으로 인해 작은 물체를 정확하게 감지
- 식품 및 제약 산업에서 사용 가능한 스테인리스 버전도 선택 가능

주요 특장점

스테인리스 버전도 포함된 제품 포트폴리오
식음료 산업, 의약품 및 화장품 분야에서 사용하는 센서는 철저한 위생, 세척제에 대한 우수한 내화학성 등 요건이 까다롭습니다. GS(L) 08B 시리즈의 포크형 광전 감지기는 ECOLAB 인증 및 높은 보호 등급 IP67을 갖췄으며 견고하고 저항성이 높고, 클린룸에서 사용 가능한 V4A 스테인리스 스틸 하우징을 제공합니다. 따라서 이러한 스테인리스 스틸 포크 센서는 주기적으로 강하게 세척해도 문제 없이 안정적으로 작동합니다.

IO-Link 통신
신제품 GS 04B/GS 08B 포크형 광전 감지기 시리즈는 두 가지 방법으로 설정할 수 있습니다. 고객 선호도에 따라 IO-Link를 통해 모든 센서 기능을 설정하거나 포텐셔미터를 사용해 수동으로 간단하게 감도를 조정할 수 있습니다.
IO-Link를 통해 원격 유지보수, 진단 또는 센서 구성 등 혁신적으로 기계를 운영할 수 있습니다.

모든 애플리케이션을 위한 포크 너비
5mm~220mm의 14가지 포크 너비를 제공하는 GS 04B 시리즈의 새로운 포크형 광전 감지기 포트폴리오로 다양한 애플리케이션을 해결할 수 있습니다. 설치 및 취급 기술, 포장, 제약 및 화장품과 같은 다양한 산업 분야의 고객은 협소한 공간에서도 mm 범위로 소형 부품 감지와 정체 및 공급 확인을 위해 적합한 사이즈를 선택할 수 있습니다. 또한 큰 부품의 경우 220mm의 포크 너비를 사용할 수 있습니다.
다양한 포크 너비를 통해 기계 설계 시 유연한 구성을 위한 모든 옵션이 제공됩니다. 포크형 광전 감지기는 감도 조정 및 라이트/다크 전환을 통해 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

IO-Link를 통한 네 가지 센서 모드
각각의 애플리케이션은 센서에 대해 서로 다른 요구사항을 제시합니다. 당사는 Speed, Precision, Standard, Power 모드를 통해 모든 시나리오에 적합한 센서 구성을 제공합니다. IO-Link를 통해 쉽게 조절 가능:
- Standard 센서 모드: 스위치 주파수 5,000Hz, 반복정밀도 0.02/0.01mm
- Precision 센서 모드: 초소형 물체 감지를 위해 30% 향상된 분해능
- Power 센서 모드: 분진에도 안정적으로 작동하기 위해 향상된 송신 출력 및 예비 광출력
- Speed 센서 모드: 최대 10,000Hz의 스위치 주파수로 고속 애플리케이션에서 빠르게 움직이는 부품을 안정적으로 감지
물체 감지를 위한 포크형 광전 감지기 포트폴리오 개요

기능 수준:
고급 세그먼트
- V4A 스테인레스 스틸 하우징
- ECOLAB 인증
- 적색광 LED 및 레이저 모델
- 푸시-풀 출력, IO-Link
- 4개의 어플리케이션 센서 모드
확장 세그먼트
- 금속 하우징
- 레이저 모델
- 푸시-풀 출력, IO-Link
- 4개의 어플리케이션 센서 모드
표준 세그먼트
- 금속 하우징
- 적생광 및 적외선 LED 모델
- PNP 또는 NPN 출력이 있는 모델
- 다양한 범위의 포크 너비
어플리케이션

공급 및 정체 확인을 위한 소형 부품 감지
요건:
생산 공정 중, 협소한 공간의 공급 라인 내에서 소형 부품을 안정적으로 감지해야 합니다. 센서를 빠르고 쉽게 설치할 수 있어야 합니다.
솔루션:
콤팩트한 디자인과 50mm의 포크 너비를 갖춘 신제품 포크형 광전 감지기 GS 04B는 협소한 설치 공간에서 공급 및 정체 확인을 위해 소형 부품을 안정적으로 감지하는 데 적합합니다. 송신기와 수신기가 하나의 장치에 통합된 포크 센서로, 정렬 없이 쉽게 설치할 수 있습니다.

좁은 공간에서의 고속 애플리케이션
요건:
검사대에서 작은 플라스틱 기어 휠의 속도를 측정해야 합니다. 센서를 설치할 수 있는 공간이 매우 협소합니다.
솔루션:
신제품 GS 04B 시리즈 포크 센서 포트폴리오 중, 포크 너비가 5 또는 10mm인 모델은 협소한 공간에도 설치할 수 있습니다. 10,000Hz의 스위치 주파수를 통해 이러한 고속 애플리케이션에서도 작은 플라스틱 기어 휠의 속도를 안정적이고 정확하게 측정할 수 있습니다.

큰 부품의 위치 확인
요건:
컨베이어 라인에서 홈의 유무 감지를 통해 광택이 있는 큰 부품의 위치가 올바른지 확인해야 합니다. 센서를 정렬 없이 빠르게 시운전해야 합니다.
솔루션:
신제품 GS 04B 포크 센서 시리즈 중, 적색광 LED가 있는 모델은 170 또는 220mm의 넓은 포크 너비로도 제공됩니다. 따라서 포크 센서를 사용하여 큰 부품을 다루는 애플리케이션도 해결할 수 있습니다. 하나의 장치에 송신기와 수신기를 결합하여 추가 정렬 없이 시운전을 신속하게 수행할 수 있습니다. 이러한 포크형 광전 감지기를 사용하여 광택이 있는 물체도 높은 정밀도로 모니터링 할 수 있습니다.

클린룸 내 일회용 주사기 모니터링
요건:
의약품 포장 기계에서 일회용 주사기가 공급 장치에 매달려 빠른 속도로 조립 스테이션으로 운반됩니다. 플라스틱 캡을 회전 테이블을 통해 일회용 주사기에 배치해야 합니다. 이를 위해 우선 직경이 0.3mm에 불과한 가는 주사기의 바늘을 정확하게 감지해야 합니다. 그래야만 플라스틱 캡이 주사기에 조립될 수 있습니다.
솔루션:
GSL 08B 시리즈 레이저 포크형 광전 감지기를 사용하여 주사기의 가는 바늘을 안정적으로 감지합니다. 클린룸에 적합한 V4A 스테인리스 스틸 하우징 및 ECOLAB 인증을 갖추고 있어 위생 및 세척제 내화학성에 대한 요구사항이 높은 분야에 이상적입니다. GS(L) 08B 시리즈의 포크 센서는 보호 등급 IP67을 제공하며 -25°C~60°C의 온도 범위에서 안정적으로 작동합니다.
기술적 특징
GS 04B | GSL 04B | GS 08B | GSL 08B | |
하우징 재료 | 금속 | 금속 | 스테인리스(V4A) | 스테인리스(V4A) |
사용 가능한 포크 너비 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 170, 220mm | 30, 50, 80, 120mm | 30, 50, 80, 120mm | 30, 50, 80, 120mm |
광원 | 적색광(660nm) 적외선 (880nm) | 적색 레이저(레이저 등급 1) | 적색광(660nm) | 적색 레이저(레이저 등급 1) |
스위칭 주파수 | 5,000Hz(적색광) 10,000Hz (적외선) | 5,000Hz(초기 설정 Standard 센서 모드) | 5,000Hz(초기 설정 Standard 센서 모드) | 5,000Hz(초기 설정 Standard 센서 모드) |
응답 시간 | 0.1ms 0.05ms (적외선) | 0.1ms | 0.1ms | 0.1ms |
반복정밀도 | 0.02mm 0.03mm (포크 너비: 170, 220mm) | 0.01mm | 0.02mm | 0.01mm |
분해능(감지 가능한 최소 물체) | 0.2mm (포크 너비: 5, 10mm) 0.3mm (포크 너비: 20-100mm) 0.5mm (포크 너비: 120/170mm) 1.0mm (포크 너비: 220mm) | 0.05mm (포크 너비: 30/50/80mm) 0.10mm (포크 너비: 120mm) | 0.05mm (포크 너비: 30/50/80mm) 0.10mm (포크 너비: 120mm) | 0.05mm (포크 너비: 30/50/80mm) 0.10mm (포크 너비: 120mm) |
스위칭 출력 | PNP, NPN | Push-Pull (IO-Link) | Push-Pull (IO-Link) | Push-Pull (IO-Link) |
IO-Link | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
설정 방식 | 포텐셔미터 2개:
| 포텐셔미터 2개:
| 포텐셔미터 2개:
| 포텐셔미터 2개:
|
보호 등급 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
인증 | CE, UL | CE, UL | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
연결 | M8 3 핀 | M8 3 핀 | M8 3 핀 | M8 3 핀 |