유리 화이버 옵틱
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 35개의 제품이 검색됨
결합 제품
GF-ETM-SS-402-IM
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50149673
- 작동원리: 터치 원리, 터치 원리
- 섬유길이: 200 mm, 200 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 광빔방출: 앞쪽, 앞쪽
결합 제품
GF-LB-SS-820-SF
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50142353
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 2,000 mm, 2,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 광빔방출: 렌즈가 있는 측면, 렌즈가 있는 측면
결합 제품
GF-LB-SS-830-SF
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50142352
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 3,000 mm, 3,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 광빔방출: 렌즈가 있는 측면, 렌즈가 있는 측면
결합 제품
GF-LB-SS-840-SF
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50142351
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 4,000 mm, 4,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 광빔방출: 렌즈가 있는 측면, 렌즈가 있는 측면
결합 제품
GF-ETB-SS-305-SM
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50134919
- 작동원리: 터치 원리, 터치 원리
- 섬유길이: 500 mm, 500 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 광빔방출: 전면, 전면
결합 제품
GF-LB-SS-830-SM
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50127341
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 3,000 mm, 3,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 광빔방출: 앞쪽, 앞쪽
결합 제품
GF-LB-SS-810-SF
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50127339
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 1,000 mm, 1,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 광빔방출: 렌즈가 있는 측면, 렌즈가 있는 측면
결합 제품
GF-LB-SS-630-SD
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50126499
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 3,000 mm, 3,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 광빔방출: 렌즈가 없는 측면, 렌즈가 없는 측면
결합 제품
GF-LB-SS-610-SD
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50126496
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 1,000 mm, 1,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 광빔방출: 렌즈가 없는 측면, 렌즈가 없는 측면
결합 제품
GF-LB-SI-610-SD
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50126495
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 1,000 mm, 1,000 mm
- 섬유피복재료: 실리콘, 실리콘
- 광빔방출: 렌즈가 없는 측면, 렌즈가 없는 측면
결합 제품
GF-ETG-SS-710-SU
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50126493
- 작동원리: 터치 원리, 터치 원리
- 섬유길이: 1,000 mm, 1,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 광빔방출: 90° 굴절형, 90° 굴절형
결합 제품
GF-ETG-BR-650-IQ
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50126488
- 작동원리: 터치 원리, 터치 원리
- 섬유길이: 5,000 mm, 5,000 mm
- 섬유피복재료: 니켈 코팅된 황동, 니켈 코팅된 황동
- 광빔방출: 전면, 전면
상품 정보: 25. 4. 14.