화이버 옵틱 센서
플라스틱 광섬유 케이블은 감지 작동 또는 투수광 원리로 실행되는 센서에 사용됩니다. 광섬유의 기능 특징 및 광섬유 헤드 사양에 따라 선택합니다. 꺾임 방지장치도 포함된 다양한 광섬유 케이블을 폭넓게 선택할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 93개의 제품이 검색됨
결합 제품
KF-L-100MLF-02
단방향 플라스틱 광섬유 케이블
품목 번호:
50152665
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 220 mm, 220 mm
- 섬유피복재료: PE, PE
- 디자인: 큐빅형, 큐빅형
결합 제품
KF-LY-77TZ-30
단방향 플라스틱 광섬유 케이블
품목 번호:
50151112
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 3,000 mm, 3,000 mm
- 섬유피복재료: PE, PE
- 디자인: 원주형, 원주형
결합 제품
GF-ETM-SS-402-IM
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50149673
- 작동원리: 터치 원리, 터치 원리
- 섬유길이: 200 mm, 200 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 디자인: 원주형, 원주형
결합 제품
GF-LB-SS-820-SF
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50142353
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 2,000 mm, 2,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 디자인: 원주형, 원주형
결합 제품
GF-LB-SS-830-SF
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50142352
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 3,000 mm, 3,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 디자인: 원주형, 원주형
결합 제품
GF-LB-SS-840-SF
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50142351
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 4,000 mm, 4,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 디자인: 원주형, 원주형
결합 제품
KFX-L-10MLD-20
단방향 플라스틱 광섬유 케이블
품목 번호:
50141253
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 2,000 mm, 2,000 mm
- 섬유피복재료: PE, PE
- 디자인: 큐빅형, 큐빅형
결합 제품
KF-ETW-FU44-20
확산 반사 센서 플라스틱 광섬유 케이블
품목 번호:
50138102
- 작동원리: 터치 원리, 터치 원리
- 섬유길이: 2,000 mm, 2,000 mm
- 섬유피복재료: PE, PE
- 디자인: 큐빅형, 큐빅형
상품 정보: 25. 4. 11.