화이버 옵틱 센서 앰프
광섬유가 증폭기에 삽입됩니다. 모델에 따라 광섬유의 범위 및 사용 가능한 기능이 다릅니다. 기본 요구 사항인 고분해능 감도 설정용 20턴 전위차계 외에 명/암 변환 스위치 2개와 감지 범위, 감도, 시간 기능의 다양한 설정 옵션이 갖춰져 편리한 고성능 앰프도 이용할 수 있습니다. 쉽게 확인 가능한 두 개 디스플레이에 신호값과 스위칭 임계값이 동시에 표시됩니다. 세 종류의 학습 모드로 간단하게 매개변수화할 수 있습니다. IO-Link 버전으로도 구매할 수 있음.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
50,000 Hz
50,000 Hz
250
500
1,000
1,500
2,500
50,000
결과 목록: 52개의 제품이 검색됨
LV463.XR7/L4-150-M12
광섬유 케이블 앰프
품목 번호:
50134009
- 시리즈: 463
- 광원: LED, 적색
- 인터페이스: IO-Link
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP
상품 정보: 25. 4. 21.